Exhaust unit Serie 80
Exhaust unit Serie 80
Exhaust unit Serie 80
Exhaust unit Serie 80
Exhaust unit Serie 80
    Të arkivuara

    Exhaust unit Serie 80

    Exhaust unit for mechanical exhaust ventilation. See the description in German language to get additionnal information.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeSERIE_80
    • Familja e produkteveBedarfsgeführte Abluftelemente
    • Grupi i produkteveSERIE_80
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-12-19
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)169
    • Gjerësia (mm)174
    • Thellësia (mm)46
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPolistiren (EPS)
    • Materiali dytësorABS
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik
    • IFC classificationTerminali i ajrit
    • Emrin UNSPSCAir exhausters
    • UNSPSC code40101502
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_46_01
    • Uniclass 2015 PërshkrimAir terminals
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Terminal Units
    • OmniClass Number23-33 41 17
    • OmniClass TitleTerminal Air Units
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC