Canopy AD
Të arkivuara

Canopy AD

Canopy for air inlet. See the description in Polish language to get additionnal information.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeAD
  • Familja e produkteveCanopy and channel for inlet
  • Grupi i produkteveAD
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-12-19
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)35
  • Gjerësia (mm)385
  • Thellësia (mm)47
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPVC
  • Projektuar nëPoloni
  • Prodhuar nëPoloni
  • Weight Net (kg)0.173
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik
  • IFC classificationTerminali i ajrit
  • Emrin UNSPSCAir exhausters
  • UNSPSC code40101502
  • Uniclass 2015 CodePr_70_55_51_52
  • Uniclass 2015 PërshkrimTerminal units
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Terminal Units
  • OmniClass Number23-33 41 17
  • OmniClass TitleTerminal Air Units
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC