Air inlet AMA PRESO®
Të arkivuara

Air inlet AMA PRESO®

Air inlet for mechanical exhaust ventilation. See the description in Polish language to get additionnal information.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeAMA
  • Familja e produkteveAir inlet
  • Grupi i produkteveAMA
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-03-06
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)47
  • Gjerësia (mm)420
  • Thellësia (mm)50
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPolistiren (EPS)
  • Projektuar nëPoloni
  • Prodhuar nëPoloni
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik
  • IFC classificationTerminali i ajrit
  • Emrin UNSPSCAir exhausters
  • UNSPSC code40101502
  • Uniclass 2015 CodePr_70_55_51_52
  • Uniclass 2015 PërshkrimTerminal units
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Terminal Units
  • OmniClass Number23-33 41 17
  • OmniClass TitleTerminal Air Units
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC