Canopy  AP
Canopy  AP
    Të arkivuara

    Canopy AP

    Canopy for air inlet. See the description in Polish language to get additionnal information.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeAP
    • Familja e produkteveCanopy and channel for inlet
    • Grupi i produkteveAP
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-12-19
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)25
    • Gjerësia (mm)400
    • Thellësia (mm)10
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPVC
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    • Weight Net (kg)0.03
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik
    • IFC classificationTerminali i ajrit
    • Emrin UNSPSCAir exhausters
    • UNSPSC code40101502
    • Uniclass 2015 CodePr_70_55_51_52
    • Uniclass 2015 PërshkrimTerminal units
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Terminal Units
    • OmniClass Number23-33 41 17
    • OmniClass TitleTerminal Air Units
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC