Air inlet EXR HIGRO®
Air inlet EXR HIGRO®
Air inlet EXR HIGRO®
Air inlet EXR HIGRO®
    Të arkivuara

    Air inlet EXR HIGRO®

    Air inlet for hybrid / mechanical exhaust ventilation. See the description in Polish language to get additionnal information.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeEXRHigro
    • Familja e produkteveAir inlet
    • Grupi i produkteveEXR
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-12-19
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)54
    • Gjerësia (mm)423
    • Thellësia (mm)59
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPolistiren (EPS)
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik
    • IFC classificationTerminali i ajrit
    • Emrin UNSPSCAir exhausters
    • UNSPSC code40101502
    • Uniclass 2015 CodePr_70_55_51_52
    • Uniclass 2015 PërshkrimTerminal units
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Terminal Units
    • OmniClass Number23-33 41 17
    • OmniClass TitleTerminal Air Units
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC