Exhaust fan VCR.HD
Të arkivuara

Exhaust fan VCR.HD

See the description in Polish language to get additionnal information.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeVCR-HD
  • Familja e produkteveExhaust roof fan
  • Grupi i produkteveVCR.HD
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-08-11
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)280
  • Gjerësia (mm)470
  • Thellësia (mm)415
Të ngjashme
  • Materiali kryesorGalvanized steel
  • Projektuar nëPoloni
  • Prodhuar nëPoloni
  • Weight Net (kg)11
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik
  • IFC classificationTifoz
  • Emrin UNSPSCFans
  • UNSPSC code40101604
  • Uniclass 2015 CodePr_65_67_29
  • Uniclass 2015 PërshkrimFans
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleUnit Ventilators
  • OmniClass Number23-33 31 19
  • OmniClass TitleFans
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC