Publiko produktet
Heat recovery ventilation DX System - DXA Unit

Heat recovery ventilation DX System - DXA Unit

Heat recovery with demand control for cupboard installation So much discreet that it will go unnoticed in the kitchen The DXA* has been specifically designed for cupboards installation. Thanks to its well-fitted dimensions, the DXA can be installed both in kitchen and in other technical rooms, wall-mounted. A creamy white metal sheet covers the front face of the the DXA which allows it to be unnoticed as a technical equipment. The DXA unit is compatible with two demand control strategies used in the DX system « Premium » and « Excellence ». *Available from May 2017
Specifikime teknike
  • Referencë unikeDXA
  • Familja e produkteveHeat recovery ventilation
  • Grupi i produkteveDXA
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-12-19
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1188
  • Gjerësia (mm)545
  • Thellësia (mm)552
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPE/PP
  • Materiali dytësorGalvanized steel
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
  • Weight Net (kg)16
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Shërimi i nxehtësisë
  • IFC classificationTifoz
  • Emrin UNSPSCFans
  • UNSPSC code40101604
  • Uniclass 2015 CodePr_65_67_29
  • Uniclass 2015 PërshkrimFans
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleUnit Ventilators
  • OmniClass Number23-33 31 19
  • OmniClass TitleFans
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Rajoni i disponueshëm

Europe
Irlandë
Mbretëria e Bashkuar