Schieber Ecke Ganzglas
Air-lux

Schieber Ecke Ganzglas

Aluminium und Holz – mit connect verbindet air-lux zwei hochwertige Rohstoffe aus der Natur. Edles Holz im Innenbereich ermöglicht neue individuelle Gestaltungs-Möglichkeiten und schafft ein warmes Ambiente; dauerhaftes Aluminium im Aussenbereich ist unterhaltsfrei und wertbeständig. Diese spannende Materialfusion ist konstruktiv wie ästhetisch eine einzigartige Produktinnovation im grossflächigen Premium Schiebefenster-Fassadenbau. connect Holz bietet die gleichen technischen und bauphysikalischen Vorzüge wie das air-lux Alu. Mit 16 exklusiven, hochwertig verarbeiteten Holzqualitäten, die bei üblichen Massivholzfenstern nicht zur Anwendung kommen, steht connect für Wertigkeit und ein einzigartiges, stilvolles Wohnambiente. Zusätzliche Individualität garantiert connect mit optional wählbarer Optik und Haptik in edelster Form.
Specifikime teknike
  • Referencë unike173_3
  • Familja e produkteveSchiebefenster
  • Grupi i produkteveFassadensystem
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2013-01-11
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)3000
  • Gjerësia (mm)5900
  • Thellësia (mm)173
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorAlumin
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëZvicër
  • Weight Net (kg)55
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDritare - Korniza fikse
  • Emrin UNSPSCWindows
  • UNSPSC code301716