Schieber Mitte
Air-lux

Schieber Mitte

Aluminium und Bronce – mit connect verbindet air-lux zwei hochwertige Rohstoffe aus der Natur. Reines Aluminium im Innenbereich und massive edle Bronce mit natürlicher Patina im Aussenbereich ermöglicht neue individuelle Gestaltungs-Möglichkeiten und steht für Individualität und Charakter. Diese spannende Materialfusion ist konstruktiv wie ästhetisch eine einzigartige Produktinnovation im grossflächigen Premium Schiebefenster-Fassadenbau. connect Bronce bietet die gleichen technischen und bauphysikalischen Vorzüge wie das air-lux Alu.
Specifikime teknike
  • Referencë unike173_4
  • Familja e produkteveSchiebefenster
  • Grupi i produkteveFassadensystem
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2013-01-11
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)3000
  • Gjerësia (mm)5900
  • Thellësia (mm)173
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorAlumin
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëZvicër
  • Weight Net (kg)55
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDritare - Korniza fikse
  • Emrin UNSPSCWindows
  • UNSPSC code301716