Festverglasung
Air-lux

Festverglasung

Die erfolgreiche air-lux Aluminium Schiebefenster-Fassade kann mit nochmals verbesserten bauphysikalischen Leistungen einen weiteren Beitrag zur Energieeinsparung und Komfortverbesserung leisten. Mit air-lux 173 werden Schweizer Minergieanforderungen zum Lieferstandard. Die robuste, qualitativ hochwertige Konstruktion mit schmaler Profilansichtsbreite gewährleistet Prüfbestwerte in Grössen von bis zu 18 m2 (max. Dimension B x H 5.9 × 3 m oder 4.2 x 3 m). Das patentierte Schiebefenstersystem ist unterhaltsfrei, manuell sehr komfortabel bedienbar und mit einem einzigartigen luftunterstützten Dichtungskonzept ausgerüstet.
Specifikime teknike
  • Referencë unike173_6
  • Familja e produkteveSchiebefenster
  • Grupi i produkteveFassadensystem
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2013-02-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)3000
  • Gjerësia (mm)5900
  • Thellësia (mm)173
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorAlumin
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëZvicër
  • Weight Net (kg)55
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDritare - Korniza fikse
  • Emrin UNSPSCWindows
  • UNSPSC code301716