Gas detector
Gas detector

    Gas detector

    4.0 nga 5 yje4.0(5 vlerësime)
    Wall-mounted gas detector that guarantees the safety and performance you want and with great ease of use. It provides the necessary functions to protect your life and your facilities, guaranteeing compliance with safety regulations. Protected by a robust housing, it is the ideal sensor for the gas to be detected. (Oxygen, carbon monoxide, CO2, among others).
    Specifikim
    • Applications: - Hospitals / MRI. - Laboratories - Gas rooms. Available gases: O2, CO2, CO, H2, H2S, NO2, NH3 and Combustible Gas.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikegasdetector
    • Familja e produkteveMedical pipeline system
    • Grupi i produkteveAlarm system
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-11-19
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)225
    • Gjerësia (mm)164
    • Thellësia (mm)99
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Materiali dytësorPlastik
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
    • IFC classificationElementi i rrjedhës së shpërndarjes
    • Emrin UNSPSCGas regulators
    • UNSPSC code40142201
    • Uniclass 2015 CodeCo_55_20_50
    • Uniclass 2015 PërshkrimGas distribution complexes
    • OmniClass Number23-25 33 00
    • OmniClass TitleMedical Gas Products
    • CSI UniFormat II CodeD3040
    • CSI UniFormat II TitleDistribution Systems

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Spanjë