Minivac

Minivac

Compact and independent vacuum plant Oil-free technology
Specifikim
  • - Oil-less piston vacuum pumps (PS) or oil-free rotary vane vacuum pumps (ARICA) - Regulation by mechanical vacuum switch for MINIVAC 1 - Regulation by MILLENIUM or CYCLIC 2020 for MINIVAC 2 and 3 - Receiver : 70 litres - Inlet bacterial filtration - Set of suction and exhaust hoses - Ready-to-run plants - Fit to NF EN ISO 7396-1 and HTM BS standard
Specifikime teknike
  • Referencë unikeminivac
  • Familja e produkteveMedical pipeline system
  • Grupi i produkteveVaccum pump
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-11-19
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)660
  • Gjerësia (mm)860
  • Thellësia (mm)1265
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
  • Weight Net (kg)220
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElementi i rrjedhës së shpërndarjes
  • Emrin UNSPSCGas regulators
  • UNSPSC code40142201
  • Uniclass 2015 CodeCo_55_20_50
  • Uniclass 2015 PërshkrimGas distribution complexes
  • OmniClass Number23-25 33 00
  • OmniClass TitleMedical Gas Products
  • CSI UniFormat II CodeD3040
  • CSI UniFormat II TitleDistribution Systems

Rajoni i disponueshëm

Europe
Spanjë