Mixer

Mixer

A mixer is a device for producing a mixture of synthetic air from a selectable Oxygen concentration between 21 and 22.5% (with a variation of ± 5% of the selected value) and a concentration of Nitrogen between 79 and 77.5% by gases whose purity has been defined by the European Pharmacopoeia.
Specifikim
  • System designed for the on site production of medical air from oxygen and nitrogen, whose purity is defined by the pharmacopoeia. Its principle of operation is based on: - A pneumatic expansion and injection system. Provides: - Safety: important variations in the percentage of the mixture produced give way to supply through the emergency supply source. - Accuracy: slight variations in the percentage of the mixture produced are quickly corrected by the additional injection of O2 or N2. - Reliability: the minimum quarterly periodic control guarantees its correct operation. - A continuous analysis of the mixture. - A regulation device.
Specifikime teknike
  • Referencë unikemixer
  • Familja e produkteveMedical pipeline system
  • Grupi i produkteveVessel
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-11-19
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2000
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)800
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
  • Weight Net (kg)280
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElementi i rrjedhës së shpërndarjes
  • Emrin UNSPSCGas regulators
  • UNSPSC code40142201
  • Uniclass 2015 CodeCo_55_20_50
  • Uniclass 2015 PërshkrimGas distribution complexes
  • OmniClass Number23-25 33 00
  • OmniClass TitleMedical Gas Products
  • CSI UniFormat II CodeD3040
  • CSI UniFormat II TitleDistribution Systems

Rajoni i disponueshëm

Europe
Spanjë
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit