Receiver
Receiver

    Receiver

    4.5 nga 5 yje4.5(8 vlerësime)

    Vertical air receiver
    Kit composition:
    - safety valve
    - pressure gauge
    - drain valve
    - 2 valves (inlet/outlet)
    - corks
    Other capacities and pressures on request

    Specifikim
    • - Advised receiver for a FLEXO constant vacuum regulation device
      - Vertical receiver for ON/OFF control regulation
      - All vacuum receivers are made of steel sheet, painted externally in white RAL 9016
      - On request, they can be internally and externally hot zinc-dipped by full immersion

    Specifikime teknike
    • Referencë unikereceiver
    • Familja e produkteveMedical pipeline system
    • Grupi i produkteveAir compressor
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-11-19
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)2305
    • Gjerësia (mm)1200
    • Thellësia (mm)1200
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    • Weight Net (kg)284
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
    • IFC classificationElementi i rrjedhës së shpërndarjes
    • Emrin UNSPSCGas regulators
    • UNSPSC code40142201
    • Uniclass 2015 CodeCo_55_20_50
    • Uniclass 2015 PërshkrimGas distribution complexes
    • OmniClass Number23-25 33 00
    • OmniClass TitleMedical Gas Products
    • CSI UniFormat II CodeD3040
    • CSI UniFormat II TitleDistribution Systems

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Spanjë