Vacuum pump

Vacuum pump

Automatic and compact vacuum plants fitting medical norms in force
Specifikim
  • - Lubricated rotary vane vacuum pumps EVISA type - Shock mounts - Available regulation modes (see the set-up layout) - Fit to NF EN ISO 7396-1 and HTM BS standard - Option FLEXO constant vacuum : regulation device allowing to use small capacity receivers - Remote control with CYCLIC 2020 or PROCOM 2 control boards - Integrated parallel duplex bacterial filtration - Delivery pot for condensate recuperation - Integrated network alarm - Included suction and exhaust hoses
Specifikime teknike
  • Referencë unikevaccumpump
  • Familja e produkteveMedical pipeline system
  • Grupi i produkteveVaccum pump
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-11-19
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2090
  • Gjerësia (mm)795
  • Thellësia (mm)1745
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
  • Weight Net (kg)833
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElementi i rrjedhës së shpërndarjes
  • Emrin UNSPSCGas regulators
  • UNSPSC code40142201
  • Uniclass 2015 CodeCo_55_20_50
  • Uniclass 2015 PërshkrimGas distribution complexes
  • OmniClass Number23-25 33 00
  • OmniClass TitleMedical Gas Products
  • CSI UniFormat II CodeD3040
  • CSI UniFormat II TitleDistribution Systems

Rajoni i disponueshëm

Europe