Round diffuser with collar_DFCI
Airzone

Round diffuser with collar_DFCI

4.5 nga 5 yje4.5(21 vlerësime)
Round diffuser DFCI to supply air in 4 directions that enables the air supply. Easy to disassemble to facilitate its maintenance. Designed to be installed in ceiling.
Specifikim
  • Available in three models: DFCI: round diffuser with mounting bracket - DFCI+R: Round diffuser with steel sheet butterfly air flow regulation. - DFCI+R with collar: diffuser to be connected to flexible ducts with steel sheet butterfly air flow regulation.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeAirQ_DFCI_WN
  • Familja e produkteveNon MotAirDiffusion
  • Grupi i produkteveAir diffusor
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-11-17
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorGalvanized steel
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Gyp
  • IFC classificationElementi i kontrollit të shpërndarjes
  • Kodi ETIMEC010911
  • Emri ETIMAnemostat, round front
  • Emrin UNSPSCAir diffusers
  • UNSPSC code40101505
  • Uniclass 2015 CodeSs_65_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

Rajoni i disponueshëm

Europe