Return grille of linear slats fixed at 0°_RL00
Airzone

Return grille of linear slats fixed at 0°_RL00

4.0 nga 5 yje4.0(10 vlerësime)
Extruded aluminum supply grilles with horizontal slats. 26-mm standard frame to enable the air flow supply. Available in two different models: - RL00: Horizontal slats fixed at 0°. - RL0V: Horizontal slats fixed at 0° with a second moving vertical deflection
Specifikim
  • Lengths available from 200 to 1000 mm . Manual flow regulation: - All-nothing. Damper covers 100% of the grille. - 2x1. Damper covers 50% of the grille. - Minimum air. Damper covers 80% of the grille. Plenum for grilles (PREJ y FR-X2F)
Specifikime teknike
  • Referencë unikeAirQ_Return_RL0X_CFX
  • Familja e produkteveNon MotAirDiffusion
  • Grupi i produkteveAir Grille
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-11-17
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Gyp
  • IFC classificationElementi i kontrollit të shpërndarjes
  • Kodi ETIMEC010348
  • Emri ETIMVaned grille
  • Emrin UNSPSCAir diffusers
  • UNSPSC code40101505
  • Uniclass 2015 CodeSs_65_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment