2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY

    2-seater sofa TRENDY

    3.8 nga 5 yje3.8(13 vlerësime)
    • Modern design
    • Deep seat
    • Modern and durable upholstery

      Modern and exclusive sofa created by the AJ Products in-house design team. Trendy is a very comfortable, low and deep sofa - ideal for lounges, waiting rooms or staff rooms as it's tested and approved according to EN 16139. Can also be used as a daybed.
    Specifikim
      • Seat height:410 mm
      • Seat depth:570 mm
      • Seat width:2100 mm
      • Height:680 mm
      • Width:2200 mm
      • Depth:810 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:3
      • Weight:50 kg
      • Testing:EN 16139
    Specifikime teknike
    • Referencë unike2-seater-TRENDY
    • Familja e produkteveLounge and hallway
    • Grupi i produkteveSofas
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-11-24
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)680
    • Gjerësia (mm)2100
    • Thellësia (mm)570
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPëlhurë
    • Weight Net (kg)50
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Divan & Kolltuk
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 PërshkrimSofas