2-seater sofa ROXY
2-seater sofa ROXY
2-seater sofa ROXY
2-seater sofa ROXY
2-seater sofa ROXY

    2-seater sofa ROXY

    4.6 nga 5 yje4.6(11 vlerësime)
    • Straight and clean design
    • Springy nozag bottom
    • Removable upholstery

      Sofa with straight lines and slim legs. Solid wood frame with springy nozag bottom. Cold foam cushions and padded armrests. Removable upholstery.
    Specifikim
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:550 mm
      • Seat width:1200 mm
      • Height:700 mm
      • Width:1500 mm
      • Depth:800 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:83000 Md
      • Number of seats:2
      • Weight:45 kg
    Specifikime teknike
    • Referencë unike2-seater-sofa-ROXY
    • Familja e produkteveLounge and hallway
    • Grupi i produkteveSofas
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-11-19
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)700
    • Gjerësia (mm)1500
    • Thellësia (mm)800
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPëlhurë
    • Weight Net (kg)45
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Divan & Kolltuk
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 PërshkrimSofas