3 drawers unit FLEXUS 375x360x410mm

3 drawers unit FLEXUS 375x360x410mm

  • Use standalone
  • Place in a shelving unit
  • Fits the FLEXUS and NOMAD shelves

    Practical drawer unit with three drawers for a simple furnishing solution that suits your needs.
Specifikim
    • Height:375 mm
    • Width:360 mm
    • Depth:410 mm
    • Colour:White
    • Material:Laminate
    • Number of drawers:3
    • Weight:15.4 kg
    • Assembly:Assembled
Specifikime teknike
  • Referencë unike3-drawers-unit-FLEXUS-375x360x410mm
  • Familja e produkteveOffice and conference
  • Grupi i produkteveStorage
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-08-31
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)375
  • Gjerësia (mm)360
  • Thellësia (mm)410
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Weight Net (kg)15.4
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolina të zyrës & Tavolina
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_25
  • Uniclass 2015 PërshkrimDrawer units