3 drawers unit FLEXUS 375x720x410mm

3 drawers unit FLEXUS 375x720x410mm

  • Perfect for the bookshelf FLEXUS
  • Use independently or in the shelving unit
  • Easy to move where needed

    A practical insert with big drawers that have subtle grey handles. All drawers are equipped with metal runners.
Specifikim
    • Height:375 mm
    • Width:720 mm
    • Depth:410 mm
    • Colour:White
    • Material:Laminate
    • Number of drawers:3
    • Weight:24.3 kg
    • Assembly:Assembled
Specifikime teknike
  • Referencë unike3-drawers-unit-FLEXUS-375x720x410mm
  • Familja e produkteveOffice and conference
  • Grupi i produkteveStorage
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-08-31
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)375
  • Gjerësia (mm)720
  • Thellësia (mm)410
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Weight Net (kg)24.3
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolina të zyrës & Tavolina
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_25
  • Uniclass 2015 PërshkrimDrawer units