3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM

    3-seater sofa KIM

    3.2 nga 5 yje3.2(6 vlerësime)
    • Soft edges
    • Removable upholstery
    • Modern and durable

      3-seater sofa with detachable cushions, removable upholstery and cold foam padding. The padding and upholstery goes over the back and armrests, giving soft edges.
    Specifikim
      • Seat height: 440 mm
      • Seat depth: 500 mm
      • Width: 1910 mm
      • Depth: 740 mm
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester Trevira CS
      • Durability: 50000 Md
      • Stand colour: Birch
      • Stand material: Solid wood
      • Number of seats: 3
      • Washable: 60°
      • Weight: 60.55 kg
      • Quality- & eco-labelling: Möbelfakta
    Specifikime teknike
    • Referencë unike3-seater-sofa-KIM
    • Familja e produkteveLounge and hallway
    • Grupi i produkteveSofas
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-11-10
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)720
    • Gjerësia (mm)1910
    • Thellësia (mm)740
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPëlhurë
    • Weight Net (kg)60.55
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Divan & Kolltuk
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 PërshkrimSofas