Baltimore Bar stool
Të arkivuara

Baltimore Bar stool

4.3 nga 5 yje4.3(17 vlerësime)
  • Classic design
  • Thickly padded seat
  • Skai ® upholstery

Barstool with a Z-shaped tubular frame, crescent-shaped footrest and a thick, padded seat.

Specifikim
  • Seat height:830 mm

    Diameter:340 mm

    Colour:Black

    Seat material:Synthetic leather

    Stand colour:Chrome

    Stand material:Steel

    Weight:7 kg

Specifikime teknike
  • Referencë unikeBaltimore-Bar-Stool
  • Familja e produkteveLunch and conference
  • Grupi i produkteveChairs
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-08-09
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)830
  • Gjerësia (mm)340
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorLëkurë
  • Weight Net (kg)7
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_85
  • Uniclass 2015 PërshkrimStools