Bookcase THEO 1000x450x2100mm

Bookcase THEO 1000x450x2100mm

  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • Max. load 50 kg/shelf
  • Laminate

Bookcase with two fixed and three movable shelves. The back panel is white. The shelves are white with edges in the same colour as the frame.

Specifikim
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:450 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:5

    Weight:45 kg

    Approvals:Möbelfakta

Specifikime teknike
  • Referencë unikeBookcase-THEO-1000x450x2100mm
  • Familja e produkteveSchool & Education
  • Grupi i produkteveStorage
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-09-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2100
  • Gjerësia (mm)1000
  • Thellësia (mm)450
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Weight Net (kg)45
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 PërshkrimShelves and storage units