Break out table SWING 1100x600x520mm

Break out table SWING 1100x600x520mm

  • Available in four colours
  • 50s and 60s design
  • Veneer tabletop

    Attractive 50s and 60s style coffee table with outwardly curved legs. The coffee table has a solid wooden frame and veneer tabletop.
Specifikim
    • Length:1100 mm
    • Height:520 mm
    • Width:600 mm
    • Material:Solid wood
    • Weight:23 kg
Specifikime teknike
  • Referencë unikeBreak-Out-Table-SWING-1100x600x520mm
  • Familja e produkteveLounge and hallway
  • Grupi i produkteveTables
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-11-11
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)520
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)1100
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Weight Net (kg)23
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 PërshkrimCoffee tables