Cabinet with sliding doors FLEXUS 1200x415x925mm

Cabinet with sliding doors FLEXUS 1200x415x925mm

  • Space-saving sliding doors
  • Lockable
  • Durable laminate

    Space-saving cabinet with sliding doors. The doors have recessed handles and are delivered with a cylinder lock and two keys.
Specifikim
    • Height:925 mm
    • Width:1200 mm
    • Depth:415 mm
    • Height, internal:380 mm
    • Width, internal:575 mm
    • Depth, internal:340 mm
    • Door colour:White
    • Frame colour:White
    • Material:Laminate
    • Number of shelves:1
    • Lock type:Key lock
    • Shelf load capacity:25 kg
    • Weight:54.3 kg
    • Assembly:Assembled
Specifikime teknike
  • Referencë unikeCabinet-with-sliding-doors-FLEXUS-1200x415x925mm
  • Familja e produkteveOffice and conference
  • Grupi i produkteveStorage
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-08-31
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)925
  • Gjerësia (mm)1200
  • Thellësia (mm)415
Të ngjashme
  • Weight Net (kg)54.3
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolina të zyrës & Tavolina
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_25
  • Uniclass 2015 PërshkrimDrawer units