Canteen table JAMIE 1800x800x735mm

Canteen table JAMIE 1800x800x735mm

3.7 nga 5 yje3.7(12 vlerësime)
  • Hard-wearing birch laminate
  • Sturdy and powerful
  • Classic design

Classic table for workplace canteens and the like. Strong and sturdy construction with a hard-wearing tabletop and metal frame.

Specifikim
  • Length:1800mm

    Height:735mm

    Width:800mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Rectangular

    Weight:35.4kg

Specifikime teknike
  • Referencë unikeCanteen-table-JAMIE-1800x800x735mm
  • Familja e produkteveLunch and conference
  • Grupi i produkteveTables
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-09-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1800
  • Gjerësia (mm)800
  • Thellësia (mm)735
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorÇelik
  • Weight Net (kg)35.4
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolina të zyrës & Tavolina
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 PërshkrimDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables