Canteen table SANNA 1200x800x720mm

Canteen table SANNA 1200x800x720mm

  • Curved frame
  • Adjustable feet
  • Durable laminate top

Rectangular table with adjustable feet and flat oval T-frame that is curved at the bottom.

Specifikim
  • Length:1200mm

    Height:720mm

    Width:800mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Rectanglar

    Weight:24.15kg

Specifikime teknike
  • Referencë unikeCanteen-table-SANNA-1200x800mm
  • Familja e produkteveLunch and conference
  • Grupi i produkteveTables
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-09-28
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)720
  • Gjerësia (mm)800
  • Thellësia (mm)1200
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorÇelik
  • Weight Net (kg)24.15
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolina të zyrës & Tavolina
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 PërshkrimDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDining Tables and Chairs