Canteen table SANNA 900mm

Canteen table SANNA 900mm

  • Stable and sturdy
  • Durable laminate tabletop
  • Flat oval frame

Round table with a hard-wearing top, curved frame made of flat oval tubing and adjustable feet.

Specifikim
  • Height:720mm

    Diameter:1100mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixes legs

    Weight:17kg

Specifikime teknike
  • Referencë unikeCanteen-table-SANNA-900mm
  • Familja e produkteveLunch and conference
  • Grupi i produkteveTables
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-09-28
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)720
  • Gjerësia (mm)900
  • Thellësia (mm)900
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorÇelik
  • Weight Net (kg)17
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolina të zyrës & Tavolina
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 PërshkrimDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDining Tables and Chairs