Chester

Chester

Modern and stylish balance stool with built-in Pilates ball. Not only does the chair exercise and strength core muscles, reduce tension in the body and improve blood circulation, it also becomes a smart feature in the office.
Specifikim
  • Seat height:550 mm

    Diameter:450 mm

    Colour:Grey

    Composition:70% Wool/20% Polyamide/5% Other fibres

    Durability:100000 Md

    Seat material:Fabric

    Stand material:Wood

    Weight:6 kg

Specifikime teknike
  • Referencë unikeChester-balance-stool
  • Familja e produkteveOffice Chairs
  • Grupi i produkteveOffice chairs
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-07-06
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)550
  • Gjerësia (mm)450
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPëlhurë
  • Materiali dytësorDru
  • Weight Net (kg)6
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Karriga për zyre
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_57
  • Uniclass 2015 PërshkrimOffice chairs

Rajoni i disponueshëm

Europe
Andorrë
Austri
Belgjikë
Bjellorusi
Bosnjë dhe Hercegovinë
Bulgari
Danimarkë
Estoni
Finlandë
Francë
Gërnzi
Gjermani
Gjibraltar
Greqi
Holandë
Hungari
Irlandë
Ishujt Alandë
Ishujt Faroe
Ishulli i Njeriut
Islandë
Itali
Kroacia
Letoni
Lihtenshtajn
Lituani
Luksemburg
Mali i Zi
Maltë
Maqedonia e Veriut
Mbretëria e Bashkuar
Moldovë
Monako
Norvegji
Poloni
Portugali
Qipro
Qyteti i Vatikanit
Republika Çeke
Rumani
Rusi
San-Marino
Serbi
Shqipëri
Sllovaki
Sllovenia
Spanjë
Suedi
Svalbard dhe Jan Mayen
Ukrainë
Xhersej
Zvicër