Children's chair Dante 260mm

Children's chair Dante 260mm

2.0 nga 5 yje2.0(5 vlerësime)
  • Stackable
  • Round edges and corners
  • Moulded wooden frame

Stackable children’s chair with a simple stylish design. The chair has a moulded wooden frame with rounded corners and edges. The seat has a waterfall front edge for added comfort.

Specifikim
  • Seat height:260 mm

    Seat depth:280 mm

    Seat width:305 mm

    Colour:Birch

    Seat material:Veneer

    Stand colour:Birch

    Stand material:Wood

    Armrests:No

    Weight:2,8 kg

Specifikime teknike
  • Referencë unikeChildrens-chair-Dante-260mm
  • Familja e produkteveSchool & Education
  • Grupi i produkteveSeating
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-08-17
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)260
  • Gjerësia (mm)305
  • Thellësia (mm)280
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Weight Net (kg)2.8
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 PërshkrimChairs, seats and benches

Rajoni i disponueshëm

Europe