Children´s chair TESSA 360mm

Children´s chair TESSA 360mm

  • Solid birch
  • Two seat heights
  • Suitable for preschools

    Classic child's chair for preschools
Specifikim
    • Seat height:360 mm
    • Seat depth:330 mm
    • Seat width:320 mm
    • Material:Solid wood
    • Weight:3.95 kg
Specifikime teknike
  • Referencë unikeChildrens-chair-TESSA-360mm
  • Familja e produkteveSchool & Education
  • Grupi i produkteveSeating
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-11-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)600
  • Gjerësia (mm)320
  • Thellësia (mm)330
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Weight Net (kg)3.95
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 PërshkrimChairs, seats and benches

Rajoni i disponueshëm

Europe