Cloakroom unit EBBA double sided 6 section
Cloakroom unit EBBA double sided 6 section

    Cloakroom unit EBBA double sided 6 section

    • Supplement with compartment doors
    • Space efficient
    • Lockable castors

    Double-sided and space efficient clothes storage on wheels. Fitted with double hooks, bench seats and compartments with adjustable shelves.

    Specifikim
    • Height:1675 mm

      Width:822 mm

      Depth:450 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:3

      Weight:64 kg

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeCloakroom-unit-EBBA-double-sided-6-section
    • Familja e produkteveSchool & Education
    • Grupi i produkteveCloakroom
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-08-17
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1675
    • Gjerësia (mm)822
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Materiali dytësorÇelik
    • Weight Net (kg)64
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 PërshkrimCloakroom units