Cloakroom unit EBBA floorstanding 3 section
Cloakroom unit EBBA floorstanding 3 section

    Cloakroom unit EBBA floorstanding 3 section

    • Supplement with compartment doors
    • Integrated bench seat
    • Free standing

    Free-standing cloakroom unit fitted with double hooks, an integrated bench seat and compartments with adjustable shelves. Perfect storage for preschool cloakrooms, for example

    Specifikim
    • Height:1675 mm

      Width:822 mm

      Depth:450 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:3

      Weight:32 kg

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeCloakroom-unit-EBBA-floorstanding-3-section
    • Familja e produkteveSchool & Education
    • Grupi i produkteveCloakroom
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-08-17
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1675
    • Gjerësia (mm)822
    • Thellësia (mm)450
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Materiali dytësorÇelik
    • Weight Net (kg)32
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 PërshkrimShelves and storage units
    • OmniClass Number23-21 15 21
    • OmniClass TitleCloakroom Units