Cloakroom unit EBBA floorstanding 5 section

Cloakroom unit EBBA floorstanding 5 section

  • Supplement with compartment doors
  • Integrated bench seat
  • Free standing

Free-standing cloakroom unit fitted with double hooks, an integrated bench seat and compartments with adjustable shelves. Perfect storage for preschool cloakrooms, for example

Specifikim
  • Height:1675 mm

    Width:1358 mm

    Depth:450 mm

    Colour:White pigmented

    Material:Birch plywood

    Number of compartments:5

    Weight:55 kg

Specifikime teknike
  • Referencë unikeCloakroom-unit-EBBA-floorstanding-5-section
  • Familja e produkteveSchool & Education
  • Grupi i produkteveCloakroom
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-08-17
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1675
  • Gjerësia (mm)1358
  • Thellësia (mm)450
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorÇelik
  • Weight Net (kg)55
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 PërshkrimShelves and storage units
  • OmniClass Number23-21 15 21
  • OmniClass TitleCloakroom Units