Coffe table CROSBY 700x700x500mm

Coffe table CROSBY 700x700x500mm

  • Stable trumpet base
  • Bevelled edges
  • Elegant wood-grain finish

    Coffee table with a rectangular top, wood-grain finish and bevelled edges. Supplied with trumpet base.
Specifikim
    • Length: 700 mm
    • Height: 500 mm
    • Width: 700 mm
    • Table surface: Square
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 20.15 kg
Specifikime teknike
  • Referencë unikeCoffe-Table-CROSBY-700x700x500mm
  • Familja e produkteveLounge and hallway
  • Grupi i produkteveTables
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-11-15
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)500
  • Gjerësia (mm)700
  • Thellësia (mm)700
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorÇelik
  • Weight Net (kg)20.15
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 PërshkrimCoffee tables