Coffe table HOLLY 600x500mm

Coffe table HOLLY 600x500mm

4.6 nga 5 yje4.6(7 vlerësime)
  • Solid wood
  • Practical lower shelf
  • Several different models

    Coffee table with practical lower shelf.
Specifikim
    • Height: 500 mm
    • Diameter: 600 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Material: Solid wood
    • Weight: 11 kg
Specifikime teknike
  • Referencë unikeCoffe-Table-HOLLY-600x500mm
  • Familja e produkteveLounge and hallway
  • Grupi i produkteveTables
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-11-15
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)500
  • Gjerësia (mm)600
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Weight Net (kg)11
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 PërshkrimCoffee tables