Coffee table IRIS 700x510mm

Coffee table IRIS 700x510mm

2.8 nga 5 yje2.8(5 vlerësime)
  • Hardwearing laminate
  • Versatile
  • Modern

    Modern and stylish coffee table that fits in most environments. Can also be used as nesting tables.
Specifikim
    • Height: 510 mm
    • Diameter: 700 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 15 kg
Specifikime teknike
  • Referencë unikeCoffee-table-IRIS-700x510mm
  • Familja e produkteveLounge and hallway
  • Grupi i produkteveTables
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-11-17
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)510
  • Gjerësia (mm)700
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorÇelik
  • Weight Net (kg)15
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 PërshkrimCoffee tables

Rajoni i disponueshëm

Europe
Andorrë
Austri
Belgjikë
Bjellorusi
Bosnjë dhe Hercegovinë
Bulgari
Danimarkë
Estoni
Finlandë
Francë
Gërnzi
Gjermani
Gjibraltar
Greqi
Holandë
Hungari
Irlandë
Ishujt Alandë
Ishujt Faroe
Ishulli i Njeriut
Islandë
Itali
Kroacia
Letoni
Lihtenshtajn
Lituani
Luksemburg
Mali i Zi
Maltë
Maqedonia e Veriut
Mbretëria e Bashkuar
Moldovë
Monako
Norvegji
Poloni
Portugali
Qipro
Qyteti i Vatikanit
Republika Çeke
Rumani
Rusi
San-Marino
Serbi
Shqipëri
Sllovaki
Sllovenia
Spanjë
Suedi
Svalbard dhe Jan Mayen
Ukrainë
Xhersej
Zvicër