Conference table CLAIRE 1200x500x720mm
Conference table CLAIRE 1200x500x720mm

    Conference table CLAIRE 1200x500x720mm

    • Collapsible frame
    • Laminate top
    • Choice of three frame colours

    Conference table with collapsible frame and a hard-wearing tabletop.

    Specifikim
    • Length:1200mm

      Height:720mm

      Width:500mm

      Thickness table surface:22mm

      Table surface:Rectangular

      Weight:16kg

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeConference-table-CLAIRE-1200x500x720mm
    • Familja e produkteveLunch and conference
    • Grupi i produkteveTables
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-09-29
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)720
    • Gjerësia (mm)500
    • Thellësia (mm)1200
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Materiali dytësorÇelik
    • Weight Net (kg)16
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolina të zyrës & Tavolina
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 PërshkrimDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables