Conference table SELMA 3800x1200x730

Conference table SELMA 3800x1200x730

  • Bevelled edges
  • Möbelfakta-marked
  • Boat-shaped tabletop

Conference table featuring a sturdy, boat-shaped tabletop with bevelled edges and black edging. The table has a stable T-frame and adjustable feet

Specifikim
  • Length:3800mm

    Height:730mm

    Width:1200mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Boat shaped

    Weight:125kg

Specifikime teknike
  • Referencë unikeConference-table-SELMA-3800x1200x730
  • Familja e produkteveLunch and conference
  • Grupi i produkteveTables
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-09-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)730
  • Gjerësia (mm)1200
  • Thellësia (mm)3800
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorÇelik
  • Weight Net (kg)125
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolina të zyrës & Tavolina
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 PërshkrimDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables