Corbridge
Corbridge

    Corbridge

    Ergonomic balance ball for active sitting. The ball activates the muscles in your abs, sides and back, and strengthens your core. Easy to move with the handle. Ø 65 cm suits people under 175 cm (5'7''); Ø 75 cm suits people over 175 cm (5'7'').
    Specifikim
    • Seat height:650 mm

      Diameter:650,750 mm

      Colour:Dark grey

      Material:Fabric

      Composition:100% Polyester

      Load capacity:120 kg

      Weight:1,7 kg

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeCorbridge-Balance-ball
    • Familja e produkteveOffice Chairs
    • Grupi i produkteveOffice chairs
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-07-06
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)650
    • Gjerësia (mm)650
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPëlhurë
    • Materiali dytësorPolyester
    • Weight Net (kg)1.7
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karriga për zyre
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 PërshkrimOffice chairs

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Andorrë
    Austri
    Belgjikë
    Bjellorusi
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bulgari
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Alandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lihtenshtajn
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monako
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    San-Marino
    Serbi
    Shqipëri
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Ukrainë
    Xhersej
    Zvicër