Desk MODULUS 1200x800, fixed legs, 4 legs
Desk MODULUS 1200x800, fixed legs, 4 legs
    Të arkivuara

    Desk MODULUS 1200x800, fixed legs, 4 legs

    • Durable laminate
    • Straight top
    • Can be fitted with wheels

    Classic desk with straight desktop and traditional 4-leg design. The desk is part of our Modulus range so can be complemented with matching storage, brass feet or castor wheels for easy movement.

    Specifikim
    • Length:1200 mm

      Height:740 mm

      Width:800 mm

      Approvals:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3

      Thickness table surface:25 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:4-leg frame

      Table surface colour:Multiple colours

      Table surface material:Laminate

      Material specification:Multiple materials

      Stand material:Steel

      Weight:23,6 kg

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeDesk-MODULUS-1200x800-Fixed-legs-4-legs
    • Familja e produkteveDesk
    • Grupi i produkteveModulus
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-07-07
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)740
    • Gjerësia (mm)800
    • Thellësia (mm)1200
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorDru
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSlovakia
    • Weight Net (kg)23.6
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolina të zyrës & Tavolina
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 PërshkrimDesks, tables and worktops