Desk MODULUS 1600x2000 Corner desk, adjustable legs
Desk MODULUS 1600x2000 Corner desk, adjustable legs
Desk MODULUS 1600x2000 Corner desk, adjustable legs
    Të arkivuara

    Desk MODULUS 1600x2000 Corner desk, adjustable legs

    3.4 nga 5 yje3.4(5 vlerësime)
    • Electrically height adjustable
    • With anti-collision mechanism
    • Extra large work surface

    Electrically height-adjustable desk with a large work surface. Featuring a 3-leg frame with anti-collision mechanism to protect against crush injuries. Large stroke length (650 mm) for extra flexibility.

    Specifikim
    • Length:2000 mm

      Width:1600 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Minimum height:640 mm

      Maximum height:1290 mm

      Table surface:Left/Right

      Stand:Electrically adjustable

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Load capacity:120 kg

      Lift per pump:650 mm

      Lift speed:40 mm/sec

      Number of motors:3

      Weight:85.2 kg

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeDesk-MODULUS-1600x2000-Corner-Adjustable-legs
    • Familja e produkteveDesk
    • Grupi i produkteveModulus
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-07-07
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)700
    • Gjerësia (mm)1600
    • Thellësia (mm)2000
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorDru
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSlovakia
    • Weight Net (kg)85.2
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolina të zyrës & Tavolina
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 PërshkrimDesks, tables and worktops