Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs
Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs
    Të arkivuara

    Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs

    4.2 nga 5 yje4.2(5 vlerësime)
    • Stylish frame
    • Durable laminate
    • Rectangular top

    Classic desk with rectangular top and stylish O-frame that frames the desk top surface. From the Modulus range. Add matching storage.

    Specifikim
    • Length:1600 mm

      Height:740 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Approvals:EN 527-1, EN 527-2

      Table surface:Rectangular

      Stand:O-frame

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Weight:38.4 kg

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeDesk-MODULUS-1600x800-Fixed-legs-O-legs
    • Familja e produkteveDesk
    • Grupi i produkteveModulus
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-07-07
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)740
    • Gjerësia (mm)800
    • Thellësia (mm)1600
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorDru
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSlovakia
    • Weight Net (kg)38.4
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolina të zyrës & Tavolina
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 PërshkrimDesks, tables and worktops