Desk MODULUS 800x600 adjustable legs single column
Desk MODULUS 800x600 adjustable legs single column
    Të arkivuara

    Desk MODULUS 800x600 adjustable legs single column

    • Electrically height-adjustable
    • Ideal for small spaces
    • Attractive, hard-wearing laminate top

    Compact, stylish sit-stand desk with a pedestal base, ideal for areas where space is limited, such as home offices, or for busy offices where smaller, more flexible workstations are needed.

    Specifikim
    • Length:800 mm

      Width:600 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Minimum height:730 mm

      Maximum height:1200 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Electrically adjustable

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Load capacity:60 kg

      Lift per pump:470 mm

      Lift speed:40 mm/sec

      Number of motors:1

      Weight:36,23 kg

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeDesk-MODULUS-800x600-Adjustable-legs-Single-column
    • Familja e produkteveDesk
    • Grupi i produkteveModulus
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-07-07
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)800
    • Gjerësia (mm)600
    • Thellësia (mm)800
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorDru
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSlovakia
    • Weight Net (kg)36.23
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolina të zyrës & Tavolina
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodeAc_20_15_22
    • Uniclass 2015 PërshkrimDesk-based office tasks