Desk MODULUS SMART 1200x800 adjustable legs
Desk MODULUS SMART 1200x800 adjustable legs
Desk MODULUS SMART 1200x800 adjustable legs
    Të arkivuara

    Desk MODULUS SMART 1200x800 adjustable legs

    • Express assembly
    • Personal reminders
    • Personal statistics daily

    Smart and high-quality, electric height-adjustable desk that connects to your computer to remind you when you should stand up or sit down while you work. Modulus Smart is robust with a durable laminate desktop, T-stand and anti-collision mechanism.

    Specifikim
    • Length:1200 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Minimum height:640 mm

      Maximum height:1290 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Electrically adjustable

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Lift per pump:650 mm

      Lift speed:40 mm/sec

      Number of motors:2

      Weight:49,1 kg

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeDesk-MODULUS-SMART-1200x800-Adjustable-legs
    • Familja e produkteveDesk
    • Grupi i produkteveDesk - Modulus Smart
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-07-07
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)640
    • Gjerësia (mm)800
    • Thellësia (mm)1200
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorDru
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSlovakia
    • Weight Net (kg)49.1
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolina të zyrës & Tavolina
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 PërshkrimDesks, tables and worktops