Desk high pedestal FLEXUS 720x400x600mm

Desk high pedestal FLEXUS 720x400x600mm

  • Laminated all around
  • With file holder
  • Extends your desk

    Compact drawer unit providing practical storage, with lockable drawers, a file holder in the bottom drawer, grey aluminium handles and central lock.
Specifikim
    • Height:720 mm
    • Width:400 mm
    • Depth:800 mm
    • Colour:Beech
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
    • Number of drawers:4
    • Lockable:With lock
    • Weight:42 kg
    • Assembly:Assembled
Specifikime teknike
  • Referencë unikeDesk-high-pedestal-FLEXUS-720x400x600mm
  • Familja e produkteveOffice and conference
  • Grupi i produkteveStorage
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-08-31
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)720
  • Gjerësia (mm)400
  • Thellësia (mm)800
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Weight Net (kg)42
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolina të zyrës & Tavolina
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_25
  • Uniclass 2015 PërshkrimDrawer units