Desk screen ZIP 1000x650x40mm
Desk screen ZIP 1000x650x40mm
Desk screen ZIP 1000x650x40mm
Desk screen ZIP 1000x650x40mm
Desk screen ZIP 1000x650x40mm
    Të arkivuara

    Desk screen ZIP 1000x650x40mm

    • Several stylish colours
    • A-rated for sound absorption
    • Premium recycled fabric cover

    Exclusive desk screens with a premium and eco-friendly fabric cover and a decorative zipper. Filled with 100% PET material and A-rated for sound absorption by SP Technical Research Institute of Sweden. Desk bracket sold separately.

    Specifikim
    • Height:650mm

      Width:600mm

      Thickness:40mm

      Cover material:Fabric

      Composition:100% Polyester

      Padding material:PET

      Weight:6kg

      Warranty:7 years

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeDesk-screen-ZIP-1000x650x40mm
    • Familja e produkteveDesk
    • Grupi i produkteveAcoustics
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-10-08
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)650
    • Gjerësia (mm)600
    • Thellësia (mm)40
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPET
    • Materiali dytësorPëlhurë
    • Weight Net (kg)6
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Akustikë
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_55_04
    • Uniclass 2015 PërshkrimAcoustics and noise transfer surveying