Drawer unit THEO 5 drawers

Drawer unit THEO 5 drawers

3.3 nga 5 yje3.3(7 vlerësime)
  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • With 5 drawers
  • Practical storage

Drawer unit with several drawers. The top drawer is lockable

Specifikim
  • Height:900 mm

    Width:500 mm

    Depth:470 mm

    Material:Laminate

    Number of drawers:5

    Weight:30 kg

    Approvals:Möbelfakta

Specifikime teknike
  • Referencë unikeDrawer-unit-THEO-drawers-drawers
  • Familja e produkteveSchool & Education
  • Grupi i produkteveStorage
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-09-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)900
  • Gjerësia (mm)500
  • Thellësia (mm)470
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Weight Net (kg)30
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 PërshkrimShelves and storage units