Epsom
Epsom

    Epsom

    Modern design with several options to switch between to provide ultimate comfort and ergonomics. The backrest of the saddle chair can be rotated 360°, making it possible to use as a normal backrest but also as a side or forearm support.
    Specifikim
    • Seat height:618-818 mm

      Colour:Black

      Material:Fabric

      Composition:95% Wool/5% Polyamide

      Durability:200000 Md

      Mechanism:Rocking

      Star base:AluminiumWeight:17 kg

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeEpsom-saddle-chair
    • Familja e produkteveOffice Chairs
    • Grupi i produkteveOffice chairs
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-07-06
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)650
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPëlhurë
    • Materiali dytësorAlumin
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karriga për zyre
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 PërshkrimOffice chairs

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Andorrë
    Austri
    Belgjikë
    Bjellorusi
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bulgari
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Alandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lihtenshtajn
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monako
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    San-Marino
    Serbi
    Shqipëri
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Ukrainë
    Xhersej
    Zvicër